Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Farbe Grundkörper | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Messing | schwarz | 8 | 15 | 6 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Stahl | schwarz | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Stahl | schwarz | 12 | 18 | 9 | ||
0.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Stahl | rot | 12 | 18 | 7.5 | ||
0.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | schwarz | 15 | 23 | 9 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | Stahl | schwarz | 15 | 23 | 12 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | rot | 15 | 23 | 9 | ||
1.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Stahl | schwarz | 16 | 28 | 12 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | Stahl | rot | 16 | 28 | 12 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | Stahl | schwarz | 18 | 29 | 12 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 32 | Stahl | schwarz | 18 | 29 | 15 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 36 | Stahl | schwarz | 17 | 33 | 14 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 36 | Stahl | schwarz | 17 | 33 | 14 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 36 | Stahl | rot | 17 | 33 | 14 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | schwarz | 20 | 37.5 | 14 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Stahl | schwarz | 20 | 37.5 | 15 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | Stahl | schwarz | 20 | 37.5 | 18 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Stahl | rot | 20 | 37.5 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | Stahl | rot | 20 | 37.5 | 18 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 45 | Stahl | schwarz | 20 | 43 | 22 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 45 | Stahl | schwarz | 20 | 43 | 21 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | schwarz | 22 | 48 | 15 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | Stahl | schwarz | 28 | 48 | 18 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | Stahl | rot | 28 | 48 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Form | E |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Gewindebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Farbe Grundkörper
D6(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften