Kugelknöpfe mit Klemmhülse / DIN 319 / Form L (06250)

Kugelknöpfe mit Klemmhülse / DIN 319 / Form L (06250)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Klemmhülse

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06250-42005
06250-42506
06250-42508
06250-43208
06250-43210
06250-44010
06250-44012
06250-45012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

1.99 €

1 4 Arbeitstage 205121813

1.82 €

1 4 Arbeitstage 256152316

1.82 €

1 4 Arbeitstage 258152315

2.26 €

1 4 Arbeitstage 328182915

2.26 €

1 4 Arbeitstage 3210182920

3.19 €

1 4 Arbeitstage 40102037.520

3.19 €

1 4 Arbeitstage 40122037.523

5.04 €

1 4 Arbeitstage 5012284820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form L Form-Typ Klemmhülse

Technischer Support