Kugelknöpfe mit festem Knebel / DIN 319 / Form M (06250) (Teilenummern - CAD Download)

Kugelknöpfe mit festem Knebel / DIN 319 / Form M (06250)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form M: mit konischer Bohrung

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06250-31604
06250-32005
06250-32506
06250-32508
06250-33208
06250-33210
06250-34010
06250-34012
06250-35012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

0.52 €

1 4 Arbeitstage 1648159

0.55 €

1 4 Arbeitstage 205121812

0.72 €

1 4 Arbeitstage 256152315

0.72 €

1 4 Arbeitstage 258152315

1.01 €

1 4 Arbeitstage 328182915

1.01 €

1 4 Arbeitstage 3210182915

1.56 €

1 4 Arbeitstage 40102037.520

1.56 €

1 4 Arbeitstage 40122037.520

2.62 €

1 4 Arbeitstage 5012284822

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz
Form M Form-Typ Bohrung konisch

Technischer Support