Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06251-05 |
06251-06 |
06251-08 |
06251-061 |
06251-081 |
06251-10 |
06251-12 |
06251-101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D3 (mm) | L1=Grifflänge (mm) | T min. | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 12 | 30 | 18 | 15 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 15 | 38 | 18 | 19 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 18 | 46 | 18 | 16 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | 12 | 30 | 18 | 18 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | 15 | 38 | 18 | 18 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 35 | 21 | 53 | 21 | 19 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 35 | 21 | 53 | 21 | 21 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 18 | 46 | 21 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D3(mm)
L1=Grifflänge(mm)
T min.
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften