Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06252-050 |
06252-060 |
06252-080 |
06252-081 |
06252-100 |
06252-101 |
06252-120 |
06252-121 |
06252-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | L1=Grifflänge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 14 | 7 | 34 | 25 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 23 | 14 | 60 | 17 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 22 | 14 | 60 | 25 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | 16 | 70 | 19 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 27 | 15.5 | 70 | 25 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 35 | 22 | 85 | 25 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 27 | 15.5 | 70 | 25 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 35 | 22 | 85 | 25 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 35 | 22 | 85 | 30 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Spezielle Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz hochglanzpoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
L1=Grifflänge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften