Flügelgriffe für Schrauben / Innensechskant / Innensechskant (06133) (Teilenummern - CAD Download)

Flügelgriffe für Schrauben / Innensechskant / Innensechskant (06133)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Speziell für den Einsatz bei Schrauben ISO 4762

· Farbausführungen: schwarz, grau und rot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06133-050
06133-060
06133-080
06133-0505
06133-0506
06133-0605
06133-0606
06133-0805
06133-0806
06133-100
06133-1005
06133-1006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A=Grifflänge
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
für SK-Schraube
(mm)

1.30 €

1 4 Arbeitstage schwarz26127M5

1.34 €

1 4 Arbeitstage schwarz3013.58M6

1.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz381710M8

1.30 €

1 4 Arbeitstage grau26127M5

1.30 €

1 4 Arbeitstage rot26127M5

1.34 €

1 4 Arbeitstage grau3013.58M6

1.34 €

1 4 Arbeitstage rot3013.58M6

1.77 €

1 4 Arbeitstage grau381710M8

1.77 €

1 4 Arbeitstage rot381710M8

1.77 €

1 4 Arbeitstage schwarz452012.5M10

1.77 €

1 4 Arbeitstage grau452012.5M10

1.77 €

1 4 Arbeitstage rot452012.5M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast

Technischer Support