Knebelmuttern fester Knebel (06140)

Knebelmuttern fester Knebel (06140)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06140-110
06140-112
06140-116
06140-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)

6.67 €

1 4 Arbeitstage M101888206080

7.66 €

1 4 Arbeitstage M122010102570100

11.16 €

1 4 Arbeitstage M162412133585120

16.97 €

1 4 Arbeitstage M203016164095140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert

Technischer Support