Knebelschrauben mit festem Knebel DIN 6304 (06150) (Teilenummern - CAD Download)

Knebelschrauben mit festem Knebel DIN 6304 (06150)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06150-106X40
06150-106X50
06150-108X50
06150-108X60
06150-110X60
06150-110X70
06150-112X70
06150-112X80
06150-116X75
06150-116X90
06150-116X110
06150-120X75
06150-120X90
06150-120X110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D L2 D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2
(mm)

9.19 €

1 4 Arbeitstage M6101254.540502.2306

9.43 €

1 4 Arbeitstage M6101254.550502.2406

10.34 €

1 4 Arbeitstage M812146650603357.5

10.82 €

1 4 Arbeitstage M812146660603457.5

12.45 €

1 4 Arbeitstage M1014188860803.6409

12.89 €

1 4 Arbeitstage M1014188870803.6509

13.34 €

1 4 Arbeitstage M121820108701004.55010

13.91 €

1 4 Arbeitstage M121820108801004.56010

18.04 €

1 4 Arbeitstage M1620241212751205.35512

18.46 €

1 4 Arbeitstage M1620241212901205.37012

19.53 €

1 4 Arbeitstage M16202412121101205.39012

26.25 €

1 4 Arbeitstage M2028301615.5751405.65514

27.67 €

1 4 Arbeitstage M2028301615.5901405.67014

28.73 €

1 4 Arbeitstage M2028301615.51101405.69014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Form T Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Brüniert

Technischer Support