Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06150-210X40 |
06150-210X50 |
06150-212X50 |
06150-212X60 |
06150-216X55 |
06150-216X70 |
06150-216X90 |
06150-220X55 |
06150-220X70 |
06150-220X90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Z2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 3.6 | 30 | 9 | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 3.6 | 40 | 9 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 4.5 | 40 | 10 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 4.5 | 50 | 10 | ||
24.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 5.3 | 45 | 12 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 5.3 | 60 | 12 | ||
26.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 5.3 | 80 | 12 | ||
34.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 55 | 45 | 140 | 5.6 | 45 | 14 | ||
36.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 70 | 45 | 140 | 5.6 | 60 | 14 | ||
37.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 90 | 45 | 140 | 5.6 | 80 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Z2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften