Riegelgriff / Stahl, Edelstahl (06349)

Riegelgriff / Stahl, Edelstahl (06349)
· Individuell einsetzbar

· Leichte Griffmulde sorgt für gute Haptik

· Große Spannkräfte können leicht übertragen werden

· Verschiedene Befestigungsarten durch die seitliche Zentrierung möglich

· Ausführung: Edelstahl oder Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06349-1040
06349-1041
06349-2050
06349-2051
06349-3060
06349-3061
06349-4080
06349-4081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Größe Farbe Grundkörper A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Bohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

7.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.43081blank25347.51.58.5395.50.5

6.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-1brüniert25347.51.58.5395.50.5

8.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.43082blank303.659210.2410.86.51

6.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl-2brüniert303.659210.2410.86.51

8.64 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.43083blank404.8612213.6514.48.71

7.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl-3brüniert404.8612213.6514.48.71

10.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.43084blank50681531761810.21

8.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl-4brüniert50681531761810.21

Loading...

  1. 1

Technischer Support