Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06648-55061 |
06648-55062 |
06648-55081 |
06648-55082 |
06648-65061 |
06648-65062 |
06648-65081 |
06648-65082 |
06648-65101 |
06648-65102 |
06648-75101 |
06648-75102 |
06648-75121 |
06648-75122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Oberfläche Grundkörper | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | gestrahlt | 55.2 | 12.3 | 14 | 32.9 | 21 | 12 | ||
9.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | elektrolytisch poliert | 55.2 | 12.3 | 14 | 32.9 | 21 | 12 | ||
8.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | gestrahlt | 55.2 | 12.3 | 14 | 32.9 | 21 | 12 | ||
9.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | elektrolytisch poliert | 55.2 | 12.3 | 14 | 32.9 | 21 | 12 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | gestrahlt | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | elektrolytisch poliert | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | gestrahlt | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | elektrolytisch poliert | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | gestrahlt | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | elektrolytisch poliert | 65.3 | 14 | 16 | 37 | 22.7 | 16 | ||
12.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | gestrahlt | 75.3 | 17.8 | 20 | 41.2 | 24.9 | 16 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | elektrolytisch poliert | 75.3 | 17.8 | 20 | 41.2 | 24.9 | 16 | ||
12.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | gestrahlt | 75.3 | 17.8 | 20 | 41.2 | 24.9 | 16 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | elektrolytisch poliert | 75.3 | 17.8 | 20 | 41.2 | 24.9 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Oberfläche Grundkörper
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften