Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06649-24005X15 |
06649-25005X15 |
06649-25005X20 |
06649-26006X20 |
06649-26006X25 |
06649-27108X20 |
06649-27108X30 |
06649-27110X20 |
06649-27110X30 |
06649-28010X30 |
06649-28012X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 40 | 13 | 13 | 30.5 | 20 | 15 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 50 | 15 | 14 | 24 | 16 | 15 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 50 | 15 | 14 | 24 | 16 | 20 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 60 | 17 | 16 | 31.5 | 23 | 20 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 60 | 17 | 16 | 31.5 | 23 | 25 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 20 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 30 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 20 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 71 | 19.5 | 20 | 36 | 19 | 30 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 80 | 26 | 26 | 39.5 | 26 | 30 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | 26 | 26 | 39.5 | 26 | 40 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | verzinkt | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften