T-Griffe mit Außengewinde (06650)

T-Griffe mit Außengewinde (06650)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06650-27006X18
06650-27008X24
06650-28010X20
06650-28010X30
06650-29010X30
06650-29012X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

3.27 €

1 4 Arbeitstage M6702219.638.820.218

3.63 €

1 4 Arbeitstage M8702219.638.820.224

4.24 €

1 4 Arbeitstage M10802522.3442320

4.24 €

1 4 Arbeitstage M10802522.3442330

5.16 €

1 4 Arbeitstage M1090282549.62630

6.58 €

1 4 Arbeitstage M1290282549.62624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form L

Technischer Support