Flügelgriffe / Edelstahl (06651)

Flügelgriffe / Edelstahl (06651)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, medizinische Geräte

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06651-105
06651-1051
06651-106
06651-1061
06651-208
06651-2081
06651-210
06651-2101
06651-904
06651-9041
06651-905
06651-9051
06651-906
06651-9061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Farbe Grundkörper A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

16.01 €

1 4 Arbeitstage M5poliert502.3142411.512

7.74 €

1 4 Arbeitstage M5gestrahlt502.3142411.512

16.01 €

1 4 Arbeitstage M6poliert502.3142411.512

7.74 €

1 4 Arbeitstage M6gestrahlt502.3142411.512

19.67 €

1 4 Arbeitstage M8poliert753.4213516.515

13.18 €

1 4 Arbeitstage M8gestrahlt753.4213516.515

19.67 €

1 4 Arbeitstage M10poliert753.4213516.515

13.18 €

1 4 Arbeitstage M10gestrahlt753.4213516.515

10.81 €

1 4 Arbeitstage M4poliert381.710.5188.59

5.84 €

1 4 Arbeitstage M4gestrahlt381.710.5188.59

10.81 €

1 4 Arbeitstage M5poliert381.710.5188.59

5.84 €

1 4 Arbeitstage M5gestrahlt381.710.5188.59

10.81 €

1 4 Arbeitstage M6poliert381.710.5188.59

5.84 €

1 4 Arbeitstage M6gestrahlt381.710.5188.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308

Technischer Support