Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | Farbe Deckel | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 1.4305 | Edelstahl | blank | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 10 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 14 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | lichtgrau RAL 7035 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | - | Stahl | blau-passiviert | rapsgelb RAL 1021 | 38 | 4.5 | 12 | 18 | 8.5 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Form-Typ | mit Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Stahlschlüssel Grundkörper
Material Komponente
Farbe Komponente
Farbe Deckel
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften