Flügelgriffe mit Außengewinde (06652)

Flügelgriffe mit Außengewinde (06652)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-01055X15
06652-01055X20
06652-01056X15
06652-01056X20
06652-01057X15
06652-01057X20
06652-0105X15
06652-0105X20
06652-01065X20
06652-01065X30
06652-01065X40
06652-01066X20
06652-01066X30
06652-01066X40
06652-01067X20
06652-01067X30
06652-01067X40
06652-0106X20
06652-0106X30
06652-0106X40
06652-01085X20
06652-01085X30
06652-01085X40
06652-01086X20
06652-01086X30
06652-01086X40
06652-01087X20
06652-01087X30
06652-01087X40
06652-0108X20
06652-0108X30
06652-0108X40
06652-02085X20
06652-02085X30
06652-02085X40
06652-02086X20
06652-02086X30
06652-02086X40
06652-02087X20
06652-02087X30
06652-02087X40
06652-0208X20
06652-0208X30
06652-0208X40
06652-02105X20
06652-02105X30
06652-02105X40
06652-02105X50
06652-02106X20
06652-02106X30
06652-02106X40
06652-02106X50
06652-02107X20
06652-02107X30
06652-02107X40
06652-02107X50
06652-0210X20
06652-0210X30
06652-0210X40
06652-0210X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Farbe Deckel A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.88 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.515

2.99 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.520

2.88 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.515

2.99 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.520

2.88 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.515

2.99 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.520

2.88 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.515

2.99 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.520

2.99 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 7035505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 3020505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 1021505142411.540

2.99 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.520

3.27 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.530

3.45 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 7021505142411.540

5.23 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.540

5.23 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.540

5.23 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.540

5.23 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.540

5.23 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.540

5.85 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblanklichtgrau RAL 70357572135.616.550

5.23 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.540

5.85 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankverkehrsrot RAL 30207572135.616.550

5.23 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.540

5.85 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankrapsgelb RAL 10217572135.616.550

5.23 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.520

5.40 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.530

5.66 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.540

5.85 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblankschwarzgrau RAL 70217572135.616.550

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form L Form-Typ mit Außengewinde

Technischer Support