Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06652-1110624
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Komponente | blau-passiviert | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 |
Form | K | A=Grifflänge(mm) | 50 | B=Breite(mm) | 5 |
D2(mm) | 14 | H=Höhe(mm) | 24 | H1(Nm) | 11.5 |
T=Gewindetiefe(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / antistatisch (06652), die Teilenummer ist 06652-1110624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06652-1110624.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften