Flügelgriffe mit Außengewinde / antistatisch (06652)

Flügelgriffe mit Außengewinde / antistatisch (06652)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06652-1110624X20

Teilenummer
06652-1110624X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Form L A=Grifflänge(mm) 50 B=Breite(mm) 5
D2(mm) 14 H=Höhe(mm) 24 H1(Nm) 11.5
L=Gewindelänge(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde / antistatisch (06652), die Teilenummer ist 06652-1110624X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06652-1110624X20.

Technischer Support