Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde (06652)

Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde (06652)
· Speziell zum Kontern bei längeren Gewindestangen geeignet

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-10105
06652-10106
06652-10208
06652-10210
06652-10904
06652-10905
06652-10906
06652-1105
06652-1106
06652-1208
06652-1210
06652-1904
06652-1905
06652-1906
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2

2.53 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank505142411.522

2.53 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank505142411.522

3.17 €

1 4 Arbeitstage M81.4305Edelstahlblank7572135.61733.3

3.17 €

1 4 Arbeitstage M101.4305Edelstahlblank7572135.61733.3

2.21 €

1 4 Arbeitstage M41.4305Edelstahlblank384.512188.516.1

2.21 €

1 4 Arbeitstage M51.4305Edelstahlblank384.512188.516.1

2.21 €

1 4 Arbeitstage M61.4305Edelstahlblank384.512188.516.1

1.52 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert505142411.522

1.52 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert505142411.522

2.80 €

1 4 Arbeitstage M8-Stahlblau-passiviert7572135.61733.3

2.80 €

1 4 Arbeitstage M10-Stahlblau-passiviert7572135.61733.3

1.39 €

1 4 Arbeitstage M4-Stahlblau-passiviert384.512188.516.1

1.39 €

1 4 Arbeitstage M5-Stahlblau-passiviert384.512188.516.1

1.39 €

1 4 Arbeitstage M6-Stahlblau-passiviert384.512188.516.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form D Form-Typ Innengewinde durchgehend

Technischer Support