Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06652-0004 |
06652-0005 |
06652-0006 |
06652-004 |
06652-005 |
06652-006 |
06652-0806 |
06652-0808 |
06652-806 |
06652-808 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | A=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) | Component colour | Component material | Surface finish component | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 28 | 13 | - | 15 | - | - | 6 | blank | Edelstahl | - | ja | ja | 0.0066 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 28 | 13 | - | 15 | - | - | 7.5 | blank | Edelstahl | - | - | ja | 0.0057 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 28 | 13 | - | 15 | - | - | 9 | blank | Edelstahl | - | - | ja | 0.0050 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 28 | 13 | - | 15 | - | - | 6 | - | Messing | - | ja | nein | 0.0067 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 28 | 13 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | Messing | - | - | nein | 0.0058 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 28 | 13 | - | 15 | - | - | 9 | - | Messing | - | - | nein | 0.0051 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 16 | 14.6 | 21 | 19 | 4 | 12 | - | Edelstahl | blank | ja | ja | 0.0170 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 16 | 14.6 | 21 | 19 | 4 | 12 | - | Edelstahl | blank | ja | ja | 0.0150 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 16 | 14.6 | 21 | 19 | 4 | 12 | - | Stahl | blau-passiviert | ja | nein | 0.0170 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 16 | 14.6 | 21 | 19 | 4 | 12 | - | Stahl | blau-passiviert | ja | nein | 0.0150 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Form | K | Form definition | mit Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Item | Flügelgriff | Main colour | schwarzgrau RAL 7021 | Main material | Thermoplast |
Thread type | Innengewinde | Version 1 | Miniwing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
A=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
T=Gewindetiefe(mm)
Component colour
Component material
Surface finish component
RoHS
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften