Flügelgriffe mit Außengewinde / "Miniwing" (06652)

Flügelgriffe mit Außengewinde / "Miniwing" (06652)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Fingerspezifische Ergonomie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-0004X8
06652-0005X10
06652-0005X15
06652-0005X20
06652-0006X10
06652-0006X15
06652-0006X20
06652-0006X25
06652-0006X30
06652-0008X20
06652-0008X25
06652-0008X30
06652-0008X40
06652-004X8
06652-005X10
06652-005X15
06652-005X20
06652-006X10
06652-006X15
06652-006X20
06652-006X25
06652-006X30
06652-008X20
06652-008X25
06652-008X30
06652-008X40
06652-0806X10
06652-0806X15
06652-0806X20
06652-0806X25
06652-0806X30
06652-0808X15
06652-0808X20
06652-0808X25
06652-0808X30
06652-0808X40
06652-806X10
06652-806X15
06652-806X20
06652-806X25
06652-806X30
06652-808X15
06652-808X20
06652-808X25
06652-808X30
06652-808X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)
Component colour Component material Surface finish component PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

1.85 €

1 4 Arbeitstage M42813-15--8blankEdelstahl-ja0.0049

1.39 €

1 4 Arbeitstage M52813-15--10blankEdelstahl-ja0.0058

1.45 €

1 4 Arbeitstage M52813-15--15blankEdelstahl-ja0.0065

1.53 €

1 4 Arbeitstage M52813-15--20blankEdelstahl-ja0.0072

1.39 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--10blankEdelstahl-ja0.0069

1.45 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--15blankEdelstahl-ja0.0080

1.53 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--20blankEdelstahl-ja0.0088

1.63 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--25blankEdelstahl-ja0.0098

1.71 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--30blankEdelstahl-ja0.0105

1.53 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--20blankEdelstahl-ja0.0135

1.63 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--25blankEdelstahl-ja0.0153

1.71 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--30blankEdelstahl-ja0.0167

1.92 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--40blankEdelstahl-ja0.0199

0.80 €

1 4 Arbeitstage M42813-15--8blau passiviertStahl-nein0.0046

0.80 €

1 4 Arbeitstage M52813-15--10blau passiviertStahl-nein0.0057

0.83 €

1 4 Arbeitstage M52813-15--15blau passiviertStahl-nein0.0065

0.84 €

1 4 Arbeitstage M52813-15--20blau passiviertStahl-nein0.0069

0.80 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--10blau passiviertStahl-nein0.0071

0.83 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--15blau passiviertStahl-nein0.0079

0.84 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--20blau passiviertStahl-nein0.0087

0.91 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--25blau passiviertStahl-nein0.0097

0.95 €

1 4 Arbeitstage M62813-15--30blau passiviertStahl-nein0.0105

0.84 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--20blau passiviertStahl-nein0.0137

0.91 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--25blau passiviertStahl-nein0.0151

0.95 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--30blau passiviertStahl-nein0.0168

1.13 €

1 4 Arbeitstage M82813-15--40blau passiviertStahl-nein0.0197

2.22 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119410-Edelstahlblankja0.0140

2.35 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119415-Edelstahlblankja0.0150

2.37 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119420-Edelstahlblankja0.0160

2.43 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119425-Edelstahlblankja0.0170

2.53 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119430-Edelstahlblankja0.0180

2.48 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119415-Edelstahlblankja0.0180

2.54 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119420-Edelstahlblankja0.0195

2.70 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119425-Edelstahlblankja0.0210

3.12 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119430-Edelstahlblankja0.0225

3.34 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119440-Edelstahlblankja0.0255

1.64 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119410-Stahlblau-passiviertnein0.0140

1.73 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119415-Stahlblau-passiviertnein0.0150

1.77 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119420-Stahlblau-passiviertnein0.0160

1.81 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119425-Stahlblau-passiviertnein0.0170

1.86 €

1 4 Arbeitstage M6401614.62119430-Stahlblau-passiviertnein0.0180

1.84 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119415-Stahlblau-passiviertnein0.0180

1.89 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119420-Stahlblau-passiviertnein0.0195

2.01 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119425-Stahlblau-passiviertnein0.0210

2.32 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119430-Stahlblau-passiviertnein0.0225

2.47 €

1 4 Arbeitstage M8401614.62119440-Stahlblau-passiviertnein0.0255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Form L Form definition mit Außengewinde
Item Flügelgriff Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast
Thread type Außengewinde Version 1 Miniwing RoHS ja

Technischer Support