Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06652-1100624
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Messing | Farbe Komponente | blank | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 |
Form | K | A=Grifflänge(mm) | 28 | B=Breite(mm) | 13 |
H=Höhe(mm) | 15 | T=Gewindetiefe(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Innengewinde / "Miniwing" antistatisch (06652), die Teilenummer ist 06652-1100624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06652-1100624.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften