Flügelgriffe mit Außengewinde / "Miniwing" antistatisch (06652)

Flügelgriffe mit Außengewinde / "Miniwing" antistatisch (06652)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06652-1100624X15

Teilenummer
06652-1100624X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.67 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Komponente blau-passiviert Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011
Form L A=Grifflänge(mm) 28 B=Breite(mm) 13
H=Höhe(mm) 15 L=Gewindelänge(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde / "Miniwing" antistatisch (06652), die Teilenummer ist 06652-1100624X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06652-1100624X15.

Technischer Support