Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde (06652)

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde (06652)
· Speziell zum Kontern bei längeren Gewindestangen geeignet

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Fingerspezifische Ergonomie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-1004
06652-10004
06652-1005
06652-10005
06652-1006
06652-10006
06652-10806
06652-10808
06652-1806
06652-1808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Grundkörper, Höhe t
(mm)
H2 Material Komponente Oberfläche Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.75 €

1 4 Arbeitstage M414.3-StahlBlau-passiviert28----Nein0.0068

1.24 €

1 4 Arbeitstage M414.3-EdelstahlBlank28----Ja0.0070

0.75 €

1 4 Arbeitstage M514.3-StahlBlau-passiviert28----Nein0.0063

1.24 €

1 4 Arbeitstage M514.3-EdelstahlBlank28----Ja0.0063

0.75 €

1 4 Arbeitstage M614.3-StahlBlau-passiviert28----Nein0.0056

1.24 €

1 4 Arbeitstage M614.3-EdelstahlBlank28----Ja0.0058

2.13 €

1 4 Arbeitstage M619.84EdelstahlBlank401614.61914Ja0.0150

2.55 €

1 4 Arbeitstage M819.84EdelstahlBlank401614.61914Ja0.0130

1.84 €

1 4 Arbeitstage M619.84StahlBlau-passiviert401614.61914Nein0.0150

2.32 €

1 4 Arbeitstage M819.84StahlBlau-passiviert401614.61914Nein0.0130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Form D Form-Typ Innengewinde durchgehend
Benennung Flügelgriff Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 Miniwing
RoHS Ja

Technischer Support