Flügelgriffe einseitig mit Deckel (06660)

Flügelgriffe einseitig mit Deckel (06660)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Ideal bei engen Platzverhältnissen

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06660-0105
06660-01055
06660-01056
06660-01057
06660-0106
06660-01065
06660-01066
06660-01067
06660-0208
06660-02085
06660-02086
06660-02087
06660-0210
06660-02105
06660-02106
06660-02107
06660-0904
06660-09045
06660-09046
06660-09047
06660-0905
06660-09055
06660-09056
06660-09057
06660-0906
06660-09065
06660-09066
06660-09067
06660-105
06660-1055
06660-1056
06660-1057
06660-106
06660-1065
06660-1066
06660-1067
06660-208
06660-2085
06660-2086
06660-2087
06660-210
06660-2105
06660-2106
06660-2107
06660-904
06660-9045
06660-9046
06660-9047
06660-905
06660-9055
06660-9056
06660-9057
06660-906
06660-9065
06660-9066
06660-9067
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Grundkörper, Höhe t
(mm)
H2 Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Farbe Deckel Größe
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.65 €

1 4 Arbeitstage M52420.81.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 7021127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M52420.81.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 7035127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M52420.81.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 3020127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M52420.81.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 1021127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M62420.81.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 7021127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M62420.81.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 7035127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M62420.81.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 3020127.55.1145.810

2.65 €

1 4 Arbeitstage M62420.81.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 1021127.55.1145.810

3.30 €

1 4 Arbeitstage M83630.51.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 7021237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M83630.51.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 7035237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M83630.51.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 3020237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M83630.51.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 1021237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M103630.51.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 7021237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M103630.51.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 7035237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M103630.51.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 3020237.56.3218.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M103630.51.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 1021237.56.3218.514

2.40 €

1 4 Arbeitstage M41815.51.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 70219224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M41815.51.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 70359224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M41815.51.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 30209224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M41815.51.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 10219224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M51815.51.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 70219224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M51815.51.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 70359224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M51815.51.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 30209224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M51815.51.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 10219224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M61815.51.4305EdelstahlBlankSchwarzgrau RAL 70219224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M61815.51.4305EdelstahlBlankLichtgrau RAL 70359224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M61815.51.4305EdelstahlBlankVerkehrsrot RAL 30209224.4124.510

2.40 €

1 4 Arbeitstage M61815.51.4305EdelstahlBlankRapsgelb RAL 10219224.4124.510

1.70 €

1 4 Arbeitstage M52420.8-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 7021127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M52420.8-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 7035127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M52420.8-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 3020127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M52420.8-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 1021127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M62420.8-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 7021127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M62420.8-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 7035127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M62420.8-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 3020127.55.1145.810

1.70 €

1 4 Arbeitstage M62420.8-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 1021127.55.1145.810

2.94 €

1 4 Arbeitstage M83630.5-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 7021237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M83630.5-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 7035237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M83630.5-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 3020237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M83630.5-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 1021237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M103630.5-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 7021237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M103630.5-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 7035237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M103630.5-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 3020237.56.3218.514

2.94 €

1 4 Arbeitstage M103630.5-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 1021237.56.3218.514

1.59 €

1 4 Arbeitstage M41815.5-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 70219224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M41815.5-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 70359224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M41815.5-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 30209224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M41815.5-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 10219224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M51815.5-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 70219224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M51815.5-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 70359224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M51815.5-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 30209224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M51815.5-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 10219224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M61815.5-StahlBlau-passiviertSchwarzgrau RAL 70219224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M61815.5-StahlBlau-passiviertLichtgrau RAL 70359224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M61815.5-StahlBlau-passiviertVerkehrsrot RAL 30209224.4124.510

1.59 €

1 4 Arbeitstage M61815.5-StahlBlau-passiviertRapsgelb RAL 10219224.4124.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Form K

Technischer Support