Flügelgriffe mit Innengewinde / Innengewinde (06665)

Flügelgriffe mit Innengewinde / Innengewinde (06665)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06665-15006
06665-16008
06665-17510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente Farbe Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)

2.40 €

1 4 Arbeitstage M6Messing-51151525.59.5

4.13 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlverzinkt61.518183111.5

4.69 €

1 4 Arbeitstage M10Stahlverzinkt76222238.514.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form K T=Gewindetiefe(mm) 14

Technischer Support