Flügelgriffe mit Außengewinde (06665)

Flügelgriffe mit Außengewinde (06665)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06665-25006X15
06665-26008X20
06665-27510X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.46 €

1 4 Arbeitstage M651151525.59.515

4.20 €

1 4 Arbeitstage M861.518183111.520

4.72 €

1 4 Arbeitstage M1076222238.514.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz Form L

Technischer Support