Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel | Größe | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
42.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | reinorange RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | reinorange RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 34 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | reinorange RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | reinorange RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 40 | ||
46.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 | Drehmoment(mm) | 0.1 - 0.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel
Größe
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften