Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07126-180085 |
07126-180105 |
07126-180125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
82.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | ||
82.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | ||
82.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Außendurchmesser(Ø) | 80 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Farbe Komponente | elektrolytisch poliert | D2(mm) | 29.2 |
H=Höhe(mm) | 53.5 | H1(Nm) | 31 | T=Gewindetiefe(mm) | 13 |
Drehmoment(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften