Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0787.012014 |
K0787.016020 |
K0787.025028 |
K0787.030032 |
K0787.034036 |
K0787.038045 |
K0787.040042 |
K0787.045050 |
K0787.052055 |
K0787.058062 |
K0787.065070 |
K0787.068075 |
K0787.080090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | T (mm) | D max. (mm) | D min. (mm) | für Nutmutter DIN 1804 | für Wälzlagermutter DIN 981 | L (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 14 | 12 | - | - | 110 | 0,0223 | ||
7.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 16 | M6, M8 | M10 | 110 | 0,0220 | ||
7.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 28 | 25 | M10, M12 | M16 | 136 | 0,0451 | ||
7.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 32 | 30 | M14, M16 | M18, M20 | 136 | 0,0458 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 36 | 34 | M18, M20 | M22 | 170 | 0,0913 | ||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 45 | 38 | M26 | M24 - M30 | 170 | 0,0944 | ||
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 42 | 40 | M22, M24 | M26, M28 | 170 | 0,0916 | ||
10.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 45 | M26 - M30 | M32, M35 | 206 | 0,1611 | ||
10.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 55 | 52 | M32, M35 | M38 | 206 | 0,1609 | ||
15.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 62 | 58 | M38 - M42 | M42 - M45 | 240 | 0,2571 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 70 | 65 | - | M48 - M52 | 240 | 0,2458 | ||
15.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 75 | 68 | M45 - M50 | M50 - M55 | 240 | 0,2598 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 90 | 80 | M52 - M60 | M60 - M70 | 280 | 0,4070 |
Loading...
Ausführung 1 | mit Nase | Benennung | Hakenschlüssel | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
T(mm)
D max.(mm)
D min.(mm)
für Nutmutter DIN 1804
für Wälzlagermutter DIN 981
L(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften