Schraubanschläge verstellbar (K0820)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0820.06
K0820.08
K0820.10
K0820.12
K0820.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
A=Länge
(mm)
B=Höhe
(mm)
C
(mm)
F=Schraube Gewicht
(kg)

12.36 €

1 4 Arbeitstage 3010-304437M60,0213

16.07 €

1 4 Arbeitstage 4013-405648M80,0454

18.84 €

1 4 Arbeitstage 5017-507060M100,0947

24.44 €

1 4 Arbeitstage 601960-8472M120,1565

37.33 €

1 4 Arbeitstage 802480-11296M160,3575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 verstellbar Benennung Schraubanschlag
RoHS true

Technischer Support