Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl (K1941)

Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl (K1941)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Flexible Positionierung

· Trapezgewinde selbsthemmend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1941.01
K1941.02
K1941.03
K1941.04
K1941.05
K1941.06
K1941.015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Gewicht
(kg)

25.28 €

1 4 Arbeitstage 31Tr 20X452233123441538820,1901

41.88 €

1 4 Arbeitstage 49Tr 30X472305036666050120,50,5981

49.02 €

1 4 Arbeitstage 49Tr 30X4102435036666071161,50,9001

88.72 €

1 4 Arbeitstage 70Tr 40X714058654366100100252,52,6050

163.20 €

1 4 Arbeitstage 80Tr 50X8212907055661701403044,6200

308.66 €

1 4 Arbeitstage 100Tr 65X1030012680706835019034510,0000

38.73 €

1 4 Arbeitstage 49Tr 30X4522450366660421220,5239

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Schraubbock RoHS true

Technischer Support