Schraubböcke mit flacher Auflage, Edelstahl (K1942)

Schraubböcke mit flacher Auflage, Edelstahl (K1942)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Flexible Positionierung

· Trapezgewinde selbsthemmend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1942.02
K1942.03
K1942.015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Gewicht
(kg)

58.16 €

1 4 Arbeitstage 723050120,50,5941

72.70 €

1 4 Arbeitstage 1024371161,50,8534

53.44 €

1 4 Arbeitstage 5224421220,5074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl D1(mm) 49 D2(mm) Tr 30X4
Benennung Schraubbock D=Durchmesser(mm) 50 D3(mm) 36
D4(mm) 6 D5(mm) 6 D6(mm) 13
F max.(kN) 50 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support