Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium (K1943)

Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium (K1943)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Flexible Positionierung

· Trapezgewinde selbsthemmend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1943.01
K1943.02
K1943.03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Gewicht
(kg)

46.15 €

1 4 Arbeitstage 42520,3711

54.82 €

1 4 Arbeitstage 50700,4317

65.95 €

1 4 Arbeitstage 701000,6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium D(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) Tr 30X4 Benennung Schraubbock D3(mm) 36
F max.(kN) 30 S(mm) 12 RoHS true

Technischer Support