Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | D(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | Tr 30X4 | Ausführung 1 | mit Magnetfuß | Benennung | Schraubbock |
F max.(kN) | 30 | S(mm) | 12 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften