Werkstückanschläge magnetisch, Form B, mit Gelenk (K2043)

Werkstückanschläge magnetisch, Form B, mit Gelenk (K2043)
· Haftet auf allen magnetischen Flächen

· Hohe Haftkraft

· Höchste Wiederholgenauigkeit

· Werkzeuglose Montage und Demontage des Anschlags

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2043.2

Teilenummer
K2043.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.72 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form B Ausführung 1 magnetisch
Benennung Werkstückanschlag Form-Typ mit Gelenk Haftkraft(N) 200
Gewicht(kg) 0,3002 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstückanschläge magnetisch, Form B, mit Gelenk (K2043), die Teilenummer ist K2043.2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2043.2.

Technischer Support