Stütz- und Anlagekörper (K0816)

Stütz- und Anlagekörper (K0816)
· Mantel- und Auflageflächen geschliffen

· Befestigung mittels Passschraube

· Wiederholgenaues Positionieren

· Vergütet

· Zum Auflegen von Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0816.12025
K0816.12050
K0816.12075
K0816.16050
K0816.16075
K0816.16100
K0816.16125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
A=Höhe
(mm)
B
(mm)
C Ø für Passschraube Dazugehörende Passschraube E
(mm)
Gewicht
(kg)

38.09 €

1 4 Arbeitstage 20254012 H707533-12045120,2033

44.68 €

1 4 Arbeitstage 20504012 H707533-12045120,3890

49.57 €

1 4 Arbeitstage 20754012 H707533-12045120,5796

59.55 €

1 4 Arbeitstage 26505016 H707533-16055150,6001

66.53 €

1 4 Arbeitstage 26755016 H707533-16055150,8794

81.64 €

1 4 Arbeitstage 261005016 H707533-16065251,1850

94.13 €

1 4 Arbeitstage 261255016 H707533-16065251,4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Stütz- Und Anlagekörper RoHS true

Technischer Support