Aufnahmebolzen abziehbar Form A (K0817)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0817.08
K0817.10
K0817.12
K0817.16
K0817.20
K0817.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L4
(mm)
Gewicht
(kg)

11.96 €

1 4 Arbeitstage 8M32530,0086

12.50 €

1 4 Arbeitstage 10M33030,0171

13.86 €

1 4 Arbeitstage 12M53440,0265

16.92 €

1 4 Arbeitstage 16M54240,0640

20.24 €

1 4 Arbeitstage 20M54750,1113

24.23 €

1 4 Arbeitstage 25M54950,1820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Ausführung 1 abziehbar Form A
Benennung Aufnahmebolzen RoHS true

Technischer Support