Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0818.10 |
K0818.12 |
K0818.16 |
K0818.20 |
K0818.22 |
K0818.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 7 | M3 | 11 | 11 | 3 | 0,0088 | ||
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | M5 | 13 | 12 | 4 | 0,0126 | ||
17.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | M5 | 18 | 14 | 4,5 | 0,0375 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 14 | M5 | 22 | 15 | 5 | 0,0594 | ||
22.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 16 | M5 | 22 | 17 | 5 | 0,0808 | ||
26.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 18 | M5 | 25 | 17 | 5 | 0,1101 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Ausführung 1 | abziehbar | Ausführung 2 | mit Kopf |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Benennung | Aufnahmebolzen | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften