Stützkörper exzentrisch (K0822)

Stützkörper exzentrisch (K0822)
· Flexible Positionierung durch exzentrische Befestigungsbohrung

· Auflageflächen geschliffen und vergütet

· Befestigung mittels Zylinderschraube

· Verschiedene Höhen lieferbar

· Zum Auflegen von Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0822.08016
K0822.08020
K0822.08025
K0822.08032
K0822.08040
K0822.08050
K0822.10020
K0822.10025
K0822.10032
K0822.10040
K0822.10050
K0822.10063
K0822.12020
K0822.12025
K0822.12032
K0822.12040
K0822.12050
K0822.12063
K0822.12080
K0822.12100
K0822.12125
K0822.16025
K0822.16032
K0822.16040
K0822.16050
K0822.16063
K0822.16080
K0822.16100
K0822.16125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
A=Höhe
(mm)
B=Durchmesser
(mm)
C=Durbohr f Zylschr DIN 912 E
(mm)
Gewicht
(kg)

23.16 €

1 4 Arbeitstage 71625M83,50,0446

23.16 €

1 4 Arbeitstage 72025M83,50,0539

23.89 €

1 4 Arbeitstage 72525M83,50,0659

28.74 €

1 4 Arbeitstage 73225M83,50,0830

26.78 €

1 4 Arbeitstage 74025M83,50,1021

31.53 €

1 4 Arbeitstage 75025M83,50,1263

31.20 €

1 4 Arbeitstage 92032M1050,0955

31.42 €

1 4 Arbeitstage 92532M1050,1165

27.97 €

1 4 Arbeitstage 93232M1050,1472

32.65 €

1 4 Arbeitstage 94032M1050,1800

33.65 €

1 4 Arbeitstage 95032M1050,2215

36.52 €

1 4 Arbeitstage 96332M1050,2781

32.21 €

1 4 Arbeitstage 72040M1270,1549

32.78 €

1 4 Arbeitstage 122540M1270,1993

37.34 €

1 4 Arbeitstage 123240M1270,2496

34.35 €

1 4 Arbeitstage 124040M1270,3068

35.08 €

1 4 Arbeitstage 125040M1270,3806

37.62 €

1 4 Arbeitstage 126340M1270,4712

41.32 €

1 4 Arbeitstage 228040M1270,6160

48.14 €

1 4 Arbeitstage 2210040M1270,7535

48.35 €

1 4 Arbeitstage 2212540M1270,9417

40.99 €

1 4 Arbeitstage 82550M16100,2944

38.18 €

1 4 Arbeitstage 153250M16100,3898

39.38 €

1 4 Arbeitstage 154050M16100,4786

43.49 €

1 4 Arbeitstage 155050M16100,5873

48.46 €

1 4 Arbeitstage 156350M16100,7293

64.58 €

1 4 Arbeitstage 358050M16100,9191

57.02 €

1 4 Arbeitstage 3510050M16101,1850

72.21 €

1 4 Arbeitstage 3512550M16101,4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Ausführung 1 exzentrisch Benennung Stützkörper
RoHS true

Technischer Support