Auflageleisten verstellbar (K0824)

Auflageleisten verstellbar (K0824)
· Auflageflächen geschliffen und vergütet

· Verschiedene Höhen lieferbar

· Befestigung mittels Zylinderschraube

· Zum Auflegen von Werkstücken

· Frei positionierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0824.12025
K0824.12032
K0824.12040
K0824.12050
K0824.12125
K0824.12132
K0824.12140
K0824.12150
K0824.16032
K0824.16040
K0824.16050
K0824.16132
K0824.16140
K0824.16150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
Gewicht
(kg)

95.62 €

1 4 Arbeitstage 13M1225129040380,5113

98.66 €

1 4 Arbeitstage 13M1232199040380,6461

100.94 €

1 4 Arbeitstage 13M1240279040380,8151

107.87 €

1 4 Arbeitstage 13M1250379040381,0330

117.40 €

1 4 Arbeitstage 13M12251214090380,7161

121.64 €

1 4 Arbeitstage 13M12321914090380,9254

125.88 €

1 4 Arbeitstage 13M12402714090381,2000

132.20 €

1 4 Arbeitstage 13M12503714090381,4850

109.79 €

1 4 Arbeitstage 17M1632159040500,8415

113.90 €

1 4 Arbeitstage 17M1640239040501,0440

120.11 €

1 4 Arbeitstage 17M1650339040501,3240

139.84 €

1 4 Arbeitstage 17M16321514090501,1500

145.98 €

1 4 Arbeitstage 17M16402314090501,5020

153.26 €

1 4 Arbeitstage 17M16503314090501,9780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper brüniert Ausführung 1 verstellbar
Benennung Auflageleiste RoHS true

Technischer Support