Stützen verstellbar (K0825)

Stützen verstellbar (K0825)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Verschiedene Profileinsätze K0826

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0825.12040
K0825.12050
K0825.12070
K0825.12100
K0825.12150
K0825.16040
K0825.16050
K0825.16070
K0825.16100
K0825.16150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
SW
(mm)
A min.
(mm)
B max.
(mm)
G
(mm)
G1 SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

48.40 €

1 4 Arbeitstage 40364010M12M20x1,5300,3155

54.27 €

1 4 Arbeitstage 40365020M12M20x1,5300,4143

62.46 €

1 4 Arbeitstage 40367040M12M20x1,5300,6096

69.92 €

1 4 Arbeitstage 504610050M12M24x2361,2650

88.27 €

1 4 Arbeitstage 5046150100M12M24x2362,0150

50.59 €

1 4 Arbeitstage 40364010M16M20x1,5300,3338

58.27 €

1 4 Arbeitstage 40365020M16M20x1,5300,4323

63.81 €

1 4 Arbeitstage 40367040M16M20x1,5300,5800

70.98 €

1 4 Arbeitstage 504610050M16M24x2361,2890

90.69 €

1 4 Arbeitstage 5046150100M16M24x2362,0120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 verstellbar Benennung Stütze
C(mm) 30 RoHS true

Technischer Support