Stützblöcke (K0827)

Stützblöcke (K0827)
· Auflageflächen geschliffen und vergütet

· Verschiedene Höhen lieferbar

· Befestigung mittels Zylinderschraube

· Zum Auflegen von Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0827.36012020
K0827.36012025
K0827.36012032
K0827.36012040
K0827.36012050
K0827.36012063
K0827.36012080
K0827.36012100
K0827.36012125
K0827.36016025
K0827.36016032
K0827.36016040
K0827.36016050
K0827.36016063
K0827.36016080
K0827.36016100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
A=Höhe
(mm)
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912 C
(mm)
E
(mm)
Gewicht
(kg)

113.41 €

1 4 Arbeitstage 720M12M12200,6965

115.68 €

1 4 Arbeitstage 1225M12M12250,8632

119.60 €

1 4 Arbeitstage 1932M12M12321,1200

124.55 €

1 4 Arbeitstage 2740M12M12401,3970

148.29 €

1 4 Arbeitstage 3750M12M12351,7540

157.17 €

1 4 Arbeitstage 3763M12M12352,2100

188.81 €

1 4 Arbeitstage 3780M12M12352,7100

217.44 €

1 4 Arbeitstage 37100M12M12353,3800

248.53 €

1 4 Arbeitstage 37125M12M12354,2800

117.62 €

1 4 Arbeitstage 825M16M16250,7625

123.54 €

1 4 Arbeitstage 1532M16M16321,0010

126.52 €

1 4 Arbeitstage 2340M16M16401,2700

150.25 €

1 4 Arbeitstage 3350M16M16351,6130

160.14 €

1 4 Arbeitstage 4663M16M16352,0350

188.81 €

1 4 Arbeitstage 4680M16M16352,6210

214.48 €

1 4 Arbeitstage 46100M16M16353,2400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper brüniert H(mm) 100
Benennung Stützblock F(mm) 50 G(mm) 50
RoHS true

Technischer Support