Positioniereinheiten (K0918)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0918.2808
K0918.4212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Handkraft FH
(N)
J
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Gewicht
(kg)
Max. Werkstückgewicht
(kg)

296.09 €

1 4 Arbeitstage 48346054651220281281501017M5712010013M4x50,4575250

328.19 €

1 4 Arbeitstage 614880763815304214122001323M694259015M6x81,0150300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Duroplast Benennung Positioniereinheit
RoHS true

Technischer Support