UNILOCK Wechselpaletten für Nullpunkt-Spannsystem (K1218)

UNILOCK Wechselpaletten für Nullpunkt-Spannsystem (K1218)
· Für das schnelle Wechseln auf Nullpunktspannsystemen

· Kundenspezifisch bearbeitbar

· Beidseitig geschliffen

· Hochfestes Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1218.1000200200
K1218.2200200200
K1218.4200400400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht
(kg)

359.95 €

1 4 Arbeitstage A199199-2,9500

665.85 €

1 4 Arbeitstage B1993992006,0200

1,097.10 €

1 4 Arbeitstage C39939920011,8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 für Nullpunktspannsysteme H=Höhe(mm) 25
Benennung Wechselpalette RoHS true

Technischer Support