Positionierzylinder pneumatisch, Form A (K1219)

Positionierzylinder pneumatisch, Form A (K1219)
· Schnelles Öffnen und Schließen

· Pneumatisches Positionier- und Spannsystem

· Reduzierung der Wechselzeiten

· Schnelle und einfache Montage der Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1219.112
K1219.116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H7
(mm)
Haltekraft F1
(N)
Gewicht
(kg)

140.02 €

1 4 Arbeitstage 12402423,44,583223,8829,58253,58,541M48,52500,1553

174.80 €

1 4 Arbeitstage 16513231,45,59,54131,88,531,79,528,54952M5103500,2910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vernickelt Ausführung 1 pneumatisch
Form A Benennung Positionierzylinder RoHS true

Technischer Support