Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1219.212 |
K1219.216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | D9 (mm) | D10 (mm) | D11 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Haltekraft F1 (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | M4 | 23,8 | 8 | 24,5 | 8 | 25 | 3,5 | 8,5 | 14 | 41 | M4 | 25,5 | 8,5 | 250 | 0,1672 | ||
174.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | M5 | 31,8 | 8,5 | 25,5 | 9,5 | 28,5 | 4 | 9 | 20 | 52 | M5 | 26,5 | 10 | 350 | 0,2553 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vernickelt | Ausführung 1 | pneumatisch |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Benennung | Positionierzylinder | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
D9(mm)
D10(mm)
D11(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Haltekraft F1(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften