Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder pneumatisch (K1220)

Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder pneumatisch (K1220)
· Schnelle, sichere und genaue Positionierung der Wechseleinheit

· Gegenstück zu Positionierzylinder

· Reduzierung der Rüst- und Wechselzeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1220.12
K1220.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
Gewicht
(kg)

56.01 €

1 4 Arbeitstage 12,12019,6364,58M42819,8810,57,53,588,5370,0575

59.59 €

1 4 Arbeitstage 16,12524,6445,59,5M53424,89,511747,510450,1435

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper vernickelt Ausführung 1 für Positionierzylinder
Ausführung 2 zylindrisch Benennung Aufnahmebuchse RoHS true

Technischer Support