Grundplatte für Zentrisch-Spanner, Form A (K1274)

Grundplatte für Zentrisch-Spanner, Form A (K1274)
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
gehärtet und geschliffen.
Hinweis:
Die Grundplatte ermöglicht das Aufspannen der Zentrisch-Spanner (65 - 80 - 125) auf Rastersysteme M12/12F7 mit Rasterabstand 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1274.12175200

Teilenummer
K1274.12175200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

364.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Ausführung 1 für Zentrischspanner
Ausführung 2 für Rastersystem Form A Benennung Grundplatte
Passend zu Zentrisch-Spanner 65, 80 und 125 Gewicht(kg) 4,0300 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Grundplatte für Zentrisch-Spanner, Form A (K1274), die Teilenummer ist K1274.12175200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1274.12175200.

Technischer Support