Positionierzylinder pneumatisch, Form C (K1486)

Positionierzylinder pneumatisch, Form C (K1486)
· Schnelles Öffnen und Schließen

· Pneumatisches Positionier- und Spannsystem

· Reduzierung der Wechselzeiten

· Schnelle und einfache Montage der Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1486.31670
K1486.32085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H6
(mm)
Haltekraft F1
(N)
Gewicht
(kg)

484.15 €

1 4 Arbeitstage 16704847,53820M5M66012153585164850481240000,4458

563.50 €

1 4 Arbeitstage 20855857,54826M6M872151944106205860581663000,8238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.7223 Oberfläche Grundkörper gehärtet, geschliffen und brüniert
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 pneumatisch Ausführung 2 zylindrisch
Form C Benennung Positionierzylinder RoHS true

Technischer Support